Max Gear pour acier et acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG310-60
MG-147
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code

119.53 €

1 Disponible 16 jours 31026025.44949022004169

53.55 €

1 Disponible 8 jours 1471.630204949022006460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer + acier inoxydable Chip Cermet Blade type Center CBN-0 Type
Application Angle Steel, Channel Steel, Electricity Conduits, Aluminum Sash, Iron Pipe, Various Shaped Steel, VLP Pipe, Hanger Rail, PVC Pipe, Raceways, Various Pipes, General Soft Steel Material, Small Diameter Round Bars, Stud Bolts, Various Steel Bars, etc.

Assistance technique