Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCT420060M |
SCT425070M |
SCT430080M |
SCT435100M |
SCT440120M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 60 | 20 | 150 | B | |
629.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 70 | 25 | 160 | B | |
756.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 80 | 32 | 180 | A | |
1,091.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 35 | 100 | 32 | 200 | C | |
1,249.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | 120 | 42 | 220 | A |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | +0.1~0 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles