Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WEL-TIG-316-1.2-5 |
WEL-TIG-316-1.6-5 |
WEL-TIG-316-2-5 |
WEL-TIG-316-2.4-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
157.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1.2 | |
151.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1.6 | |
143.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 2 | |
138.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 2.4 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Pole length(mm) | 1000 | Amount Of Content | 1 Box (5 kg) |
---|---|---|---|---|---|
Features | WEL TIG 316 is a bar for austenite stainless steel TIG welding, and as it includes molybdenum with a large quantity of nickel, and its corrosion resistance towards non-oxidized acid such as sulfuric acid, dilute sulfuric acid, etc., is excellent. | Application | SUS 316 | (JIS) Equivalent standard | YS316 |
(AWS) Equivalent standard | ER316 | Identification Color End Surface | White | Identification Color Side Surface | ─ |
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) | 610 | Mechanical property (elongation)(%) | 48 * | Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) | 432 |
Mass(g) | 5000 |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles