TIG Welding Rod for Stainless Steel WEL TIG309

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WEL-TIG-309-1.6-5
WEL-TIG-309-2.4-5
WEL-TIG-309-3.2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)

144.62 €

1 Disponible 8 jours 1.6

216.08 €

1 Disponible 9 jours 2.4

129.72 €

1 Disponible 8 jours 3.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Case (5 kg)
Features WEL TIG 309 is a bar for austenite stainless steel TIG welding that is composed of 24Cr-13Ni. As the chrome and nickel alloy degree is high, it is suitable for welding with a variety of different metals with stainless steel and carbon steel or low allow steel, with superior resistance. Application SUS 309S for dissimilar material joint (JIS) Equivalent standard Z 3321 YS309
(AWS) Equivalent standard A5.9 ER309 Identification Color End Surface Black Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 581
Mechanical property (elongation)(%) 44 (When gauge mark distance is measured at 4 x test piece diameter) Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) 433 Mass(g) 5000

Assistance technique