TIG Welding Rod for Stainless Steel WEL TIG308

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WEL-TIG-308-1.6-5
WEL-TIG-308-2-5
WEL-TIG-308-2.4-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)

120.11 €

1 Disponible 8 jours 1.6

113.86 €

1 Disponible 6 jours 2

184.74 €

1 Disponible 8 jours 2.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Case (5 kg)
Features WEL TIG 308 is a bar for austenite stainless steel TIG welding that is the most used in the construction of stainless structures. It has a high degree of corrosion resistance and mechanical quality. Application SUS 304 (JIS) Equivalent standard Z 3321 YS308
(AWS) Equivalent standard A5.9 ER308 Identification Color End Surface Yellow Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 583
Mechanical property (elongation)(%) 59 (When gauge mark distance is measured at 4 x test piece diameter) Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) 412 Mass(g) 5000

Assistance technique