MIG Wire for Stainless Steel WEL MIG 308

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WEL-MIG-308-0.9-12.5
WEL-MIG-308-1.2-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire Diameter
(mm)

315.92 €

1 9 jours 0.9

301.49 €

1 9 jours 1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Application Welding of SUS304
(JIS) Equivalent standard YS308 (AWS) Equivalent standard ER308 Chemical components C(%) 0.04
Chemical components Si(%) 0.46 Chemical components Mn(%) 1.9 Chemical components Ni(%) 9.45
Chemical components Cr(%) 20.13 Chemical components Mo(%) Other (Each One)(%)
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 581 Mechanical property (elongation)(%) 48.3 Shield Gas Ar+2%O2
Mass(g) 12500

Assistance technique