Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WEL-TIG-A5356-BY-1.6-5 |
WEL-TIG-A5356-BY-2-5 |
WEL-TIG-A5356-BY-2.4-5 |
WEL-TIG-A5356-BY-3.2-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
177.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1.6 | |
119.44 € | 1 | 9 jours | 2 | ||
170.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | |
170.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.2 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Pole length(mm) | 1000 | Amount Of Content | 1 Box (5 kg) |
---|---|---|---|---|---|
Application | For Al-Mg Alloy | (JIS) Equivalent standard | Z 3232 A5356-BY | (AWS) Equivalent standard | A5.10 R5356 |
Chemical components Si(%) | 0.25 or Less | Chemical components Fe(%) | 0.40 or Less | Chemical components Cu(%) | 0.10 or Less |
Chemical components Mn(%) | 0.05~0.20 | Chemical components Mg(%) | 4.5–5.5 | Chemical components Cr(%) | 0.05~0.20 |
Chemical components Zn(%) | 0.10 or Less | Chemical components Ti(%) | 0.06~0.20 | Chemical components Be(%) | 0.0003 or Less |
Other (Each One)(%) | 0.05 or Less | Other (Total)(%) | 0.15 or Less | Chemical components AL(%) | Remainder |
Identification Color End Surface | Yellow-Green | Mass(g) | 5000 |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles