Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WEL-MIG-A5356-WY-0.8-5 |
WEL-MIG-A5356-WY-1-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
166.75 € | 1 | 9 jours | 0.8 | ||
153.17 € | 1 | 9 jours | 1 |
Loading...
Product Type | Fil de soudage | Amount Of Content | 1 Roll (5 kg Roll) | Application | For Al-Mg Alloy |
---|---|---|---|---|---|
(JIS) Equivalent standard | A5356-WY | (AWS) Equivalent standard | ER5356 | Chemical components Si(%) | 0.25 or Less |
Chemical components Fe(%) | 0.40 or Less | Chemical components Cu(%) | 0.10 or Less | Chemical components Mn(%) | 0.05~0.20 |
Chemical components Mg(%) | 4.5–5.5 | Chemical components Cr(%) | 0.05~0.20 | Chemical components Zn(%) | 0.10 or Less |
Chemical components V, Zr(%) | ─ | Chemical components Ti(%) | 0.06~0.20 | Chemical components Be(%) | 0.0003 or Less |
Other (Each One)(%) | 0.05 or Less | Other (Total)(%) | 0.15 or Less | Chemical components AL(%) | Rem. |
Shield Gas | Ar | Mass(g) | 5000 |
Configurer
Propriétés de base
Wire Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles