Micro mandrin Mega (type droit)

Micro mandrin Mega (type droit)
[Features]
· φ10 external diameter ultra-small design for smallest nut in the world, supporting ultra-small diameter end mill processing.
· Slim, high speed rotation holder designed to prevent interference with workpiece and jig.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT30-MEGA6S-90
BBT30-MEGA6S-105
BBT40-MEGA4S-90
BBT40-MEGA6S-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L
(mm)
Compatible Collet L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. G H1
(mm)
H2
(mm)

285.00 €

1 11 jours BT300.45~6.059090NBC6S-□626.0514450BBT30M7 P0.7528.549

288.00 €

1 11 jours BT300.45~6.05105105NBC6S-□736.0514470BBT30M7 P0.7528.549

323.00 €

1 10 jours BT400.45~4.059090NBC4S-□534.05121000BBT40M5 P0.826.547

323.00 €

1 10 jours BT400.45~6.059090NBC6S-□536.05141000BBT40M7 P0.7528.549

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 50000

Assistance technique