Écrou Mega (MGN6)

Écrou Mega MGN6
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: MGN6

Marque: BIG KAISER

Prix: 64.00

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

B: 20.5 mm

φA: 20 mm

Conforming main body: MEGA 6N

Compatible Main Body Size: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MGN6

Référence pièce
MGN6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
φA
(mm)
Conforming main body Compatible Main Body Size
(mm)

64.00 €

1 6 jours 20.520MEGA 6N6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Specifications For Mega New Baby Chuck

Vous vous trouvez sur la page de Écrou Mega, le numéro d'article est le suivant: MGN6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGN6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MGN10
MGN13
MGN16
MGN20
MGN8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
B
(mm)
φA
(mm)
Conforming main body Compatible Main Body Size
(mm)

79.08 €

1 Jour même

Stock

2430MEGA10N10

78.00 €

1 6 jours 2735MEGA13N13

90.00 €

1 10 jours 2742MEGA16N16

109.42 €

1 Jour même

Stock

2746MEGA20N20

68.00 €

1 8 jours 2325MEGA 8N8

Assistance technique