Boîte pour jeu de micro pince de serrage (NBB3S)

Boîte pour jeu de micro pince de serrage NBB3S

Détails du produit:

Référence fabricant: NBB3S

Marque: BIG KAISER

Prix: 38.60

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Number of Holes: 40

The number of spare holes: 12

Compatible Microcollet: NBC3S

Case Size: 126 X 139 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NBB3S

Référence pièce
NBB3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Holes The number of spare holes Compatible Microcollet Case Size
(mm)

38.60 €

1 10 jours 4012NBC3S126 X 139

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features A dedicated case is available to make collet management easy. Ideal for accurate collet retention. Specifications Case Material: Polypropylene

Assistance technique