Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective cutting edge length ap (mm) | L2 (mm) | Mass (g) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.00 € | 1 | 10 jours | 17 | 120 | 16 | 2 | 25 | 8 | 95 | 200 | BRG1608□□ | ||
203.00 € | 1 | 10 jours | 20 | 165 | 19 | 2 | 30 | 8 | 135 | 400 | BRG2008□□ | ||
203.00 € | 1 | 10 jours | 20 | 135 | 19 | 3 | 30 | 8 | 105 | 300 | BRG2008□□ | ||
203.00 € | 1 | 10 jours | 21 | 165 | 20 | 2 | 30 | 8 | 135 | 400 | BRG2008□□ | ||
203.00 € | 1 | 10 jours | 21 | 135 | 20 | 3 | 30 | 8 | 105 | 300 | BRG2008□□ | ||
218.00 € | 1 | 10 jours | 25 | 180 | 24 | 2 | 35 | 8 | 145 | 700 | BRG2508□□ | ||
218.00 € | 1 | 10 jours | 26 | 165 | 25 | 2 | 38 | 8 | 127 | 600 | BRG2508□□ | ||
218.00 € | 1 | 10 jours | 26 | 150 | 25 | 3 | 38 | 8 | 112 | 600 | BRG2508□□ | ||
240.00 € | 1 | 10 jours | 29 | 180 | 28 | 2 | 48 | 10 | 132 | 1100 | BRG3210□□ | ||
254.00 € | 1 | 10 jours | 29 | 180 | 28 | 3 | 48 | 10 | 132 | 1000 | BRG3210□□ | ||
240.00 € | 1 | 10 jours | 33 | 180 | 32 | 2 | 48 | 10 | 132 | 1100 | BRG3210□□ | ||
254.00 € | 1 | 10 jours | 33 | 180 | 32 | 3 | 48 | 10 | 132 | 1000 | BRG3210□□ |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) | Mounting Method | Avec poignée | Details Type | Straight shank type |
---|---|---|---|---|---|
Features | A straight shank type with excellent versatility. Smooth cutting with the combination with the Mega Double Power Chuck. The blade diameter 1 mm larger than the shank diameter avoids work interference. (excluding ST28) | Application | Ramping / Helical / Peck Drill | Accessory | Wrench, Anti-Seizing Agent |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective cutting edge length ap(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles