Porte-outils de foret à serrure latérale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT30-TSL20-75
BBT30-TSL25-80
BBT40-TSL20-90
BBT40-TSL25-90
BBT40-TSL32-105
BBT40-TSL40-105
BBT50-JTA6-105
BBT50-TSL20-90
BBT50-TSL25-105
BBT50-TSL25-135
BBT50-TSL25-165
BBT50-TSL32-105
BBT50-TSL32-135
BBT50-TSL40-105
BT50-TSL25-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Coolant System φd
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Mass
(g)
G H
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)

158.00 €

1 10 jours BT3075Traversante au centre (lame traversante)20-48BBT30980M10501414

168.00 €

1 10 jours BT3080Traversante au centre (lame traversante)25-48BBT30970M16561520

161.00 €

1 10 jours BT4090Traversante au centre (lame traversante)206348-1700M1050--

168.00 €

1 10 jours BT4090Traversante au centre (lame traversante)256348BBT401600M16561520

172.00 €

1 10 jours BT40105Traversante au centre (lame traversante)327863BBT402400M16601520

187.00 €

1 10 jours BT40105Traversante au centre (lame traversante)40-68BBT402400M16701525

133.30 €

1 10 jours BT50105--2417.17-4200----

224.00 €

1 10 jours BT5090Traversante au centre (lame traversante)205248BBT504200M10501414

251.00 €

1 10 jours BT50105Traversante au centre (lame traversante)256748BBT504300M16561520

260.22 €

1 10 jours BT50135Traversante au centre (lame traversante)259748BBT504700M16561520

278.24 €

1 10 jours BT50165Traversante au centre (lame traversante)2512748BBT505100M16561520

251.00 €

1 10 jours BT50105Traversante au centre (lame traversante)326763BBT504800M16601520

260.22 €

1 10 jours BT50135Traversante au centre (lame traversante)329763BBT505500M16601520

262.00 €

1 10 jours BT50105Traversante au centre (lame traversante)406768BBT504800M16701525

171.47 €

1 10 jours BT50105Traversante au centre (lame traversante)256748-4300M16561520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Chuck Type Verrouillage latéral

Assistance technique