Centre de rotation en forme de parapluie

Centre de rotation en forme de parapluie
[Features]
· The diameter of the shank base was increased and can be removed using the forcing nut equipped on the tailstock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LCU2
LCU3A
LCU3B
LCU4A
LCU4B
LCU4BB
LCU5A
LCU5B
LCU5BB
LCU6A
LCU6B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
MT No. θ
(°)
D
(mm)
L
(mm)
d (Super Hard Diameter)
(mm)
Mass
(g)

255.50 €

1 10 jours 27064123.112800

290.74 €

1 10 jours 37075136.9191100

348.72 €

1 10 jours 375110149.1302400

492.06 €

1 8 jours 475130191.2304000

773.33 €

1 8 jours 475150201.9356300

1,605.43 €

1 8 jours 475200205.79016800

778.76 €

1 8 jours 575150228.9327200

1,606.63 €

1 8 jours 575200232.79017000

3,857.64 €

1 8 jours 575250250.712030000

1,711.90 €

1 8 jours 675200286.79020600

3,869.70 €

1 8 jours 675250304.712032000

Loading...

  1. 1

Assistance technique