Centre de course en carbure inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZLC3-001

Référence pièce
ZLC3-001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

201.69 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D(mm) 23.825 L(mm) 125 Features Used in various machineries, cylindrical grinders.
L2(mm) 81.0 L3(mm) 86 L4(mm) 39
Carbide Diameter 10 D1(mm) 24.1

Assistance technique