Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3-3DT412 |
4-3DT412 |
4-4DT1022 |
4-4DT412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Magic Chuck Body | Tapper Body MA (412) (mm) | Taper collet GMC | Tapper Body MA (1022) | Tap Collet TC Type (412) | Tap Collet TC Type (1022) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,808.81 € | 1 | 11 jours | 3X3 | 3MA | 3XJTA6/3X2/3X3 | - | M4~M12 | - | ||
1,596.05 € | 1 | 11 jours | 4X3 | 3MA | 3XJTA63X2/3X3 | - | M4~M12 | - | ||
2,067.26 € | 1 | 11 jours | 4X4 | - | 4XJTA6/4X2/4X3/4X4 | 4MA | - | M10~M22 | ||
2,051.84 € | 1 | 11 jours | 4X4 | 4MA | 4XJTA6/4X2/4X3/4X4 | - | M4~M12 | - |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique | Features | Drill tap quick change set drill and tap for upright radial drilling machine can be replaced on same core in a single action |
---|
Configurer
Propriétés de base
Magic Chuck Body
Tapper Body MA (412)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles