Cône de type MT-SA-I série SA (foret conique de type morse)

Cône de type MT-SA-I série SA (foret conique de type morse)
[Features]
· A long and thin pencil type
· Expansion Device to Absorb Feed Errors

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT2-SA206-1
MT2-SA412-1
MT3-SA1022-1
MT3-SA412-1
MT4-SA1022-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

297.58 €

1 9 jours 129.52310M2~M831097.5

297.58 €

1 9 jours 1503520M3~M12610106.5

373.09 €

1 11 jours 2105030M8~M221660145.0

304.27 €

1 9 jours 1503520M3~M16760106.5

379.80 €

1 11 jours 2105030M8~M271990145.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires F1(mm) 10 Features Thin and tall pencil type, has an expansion device to absorb feed errors

Assistance technique