Pince de serrage taraudée de type ER série ER

Pince de serrage taraudée de type ER série ER
  • Remise sur volume
[Features]
· ER11 type (for RF306 type) / ER20 type (for RF414 type) taper collet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ER11-4
ER11-5
ER11-6
ER20-6
ER20-7
ER20-8
ER20-9
ER20-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tap Shaft Diameter d1
(mm)
Operating type size (meter screw) H4
(mm)
D2
(mm)
Dedicated wrench Operating type size (unified screw)

78.09 €

1 Disponible 10 jours 4.0M3・M3.518.011.5ES11MNo.5・UNo.6

79.44 €

1 Disponible 11 jours 5.0M4・M4.518.011.5ES11MNo.8

83.12 €

1 Disponible 10 jours 6.0M618.011.5ES11MU 1/4

67.02 €

1 Disponible 10 jours 5.5/6.0M5・M5.5/M631.521.0ES20MNo.10・No.12/U 1/4

68.10 €

1 Disponible 10 jours 6.1/6.2/7.0-/M7・M8/M9・M1031.521.0ES20MU 5/16/-/U 3/8

94.29 €

1 10 jours 8.0M1131.521.0ES20MU 7/16

69.48 €

1 Disponible 11 jours 8.5/9.0M12/-31.521.0ES20M-/U 1/2

66.76 €

1 Disponible 11 jours 10.5M1431.521.0ES20MU 9/16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Radial float tapper that supports coolant-through. Standard specification up to the supply pump pressure of 5 MPa. It can be tapped directly into the aluminum die-cast punching holes. Smooth misalignment absorption allows vertical threading.

Assistance technique