Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
118.71 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.5 | ||
104.56 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.5 | ||
85.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.07 | 0.5 | |
64.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.08 | 0.5 | |
55.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.09 | 0.5 | |
38.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 1 | |
38.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.11 | 1 | |
38.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.12 | 1 | |
38.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.13 | 1 | |
38.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.14 | 1 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 1.5 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.16 | 1.5 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.17 | 1.5 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.18 | 1.5 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.19 | 1.5 | |
36.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 2 | |
28.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.21 | 2 | |
28.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.22 | 2 | |
28.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.23 | 2 | |
28.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.24 | 2 | |
36.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 2.5 | |
28.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.26 | 2.5 | |
28.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.27 | 2.5 | |
28.88 € | 1 | 10 jours | 0.28 | 2.5 | ||
28.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.29 | 2.5 | |
20.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.3 | 3 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.31 | 3 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.32 | 3 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.33 | 3 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.34 | 3 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 3.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.36 | 3.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.37 | 3.5 | |
24.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.38 | 3.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.39 | 3.5 | |
20.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 4 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.41 | 4 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.42 | 4 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.43 | 4 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.44 | 4 | |
34.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 4.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.46 | 4.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.47 | 4.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.48 | 4.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.49 | 4.5 | |
19.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 5 | |
26.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.51 | 5 | |
26.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.52 | 5 | |
33.82 € | 1 | 6 jours | 0.53 | 5 | ||
26.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.54 | 5 | |
33.82 € | 1 | 6 jours | 0.55 | 5.5 | ||
26.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.56 | 5.5 | |
26.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.57 | 5.5 | |
26.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.58 | 5.5 | |
26.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.59 | 5.5 | |
18.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 6 | |
24.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.61 | 6 | |
24.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.62 | 6 | |
24.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.63 | 6 | |
24.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.64 | 6 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Pivot Type | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
With/without Oil Hole | N/A | shank d(mm) | 1 | tip angle(°) | 118 |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles