Micro-foret à pointe courte

Micro-foret à pointe courte
A drill for precision multiporous machining. Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADRS-0010
ADRS-0011
ADRS-0012
ADRS-0013
ADRS-0014
ADRS-0015
ADRS-0016
ADRS-0017
ADRS-0018
ADRS-0019
ADRS-0020
ADRS-0021
ADRS-0022
ADRS-0023
ADRS-0024
ADRS-0025
ADRS-0026
ADRS-0027
ADRS-0028
ADRS-0029
ADRS-0030
ADRS-0031
ADRS-0032
ADRS-0033
ADRS-0034
ADRS-0035
ADRS-0036
ADRS-0037
ADRS-0038
ADRS-0039
ADRS-0040
ADRS-0041
ADRS-0042
ADRS-0043
ADRS-0044
ADRS-0045
ADRS-0046
ADRS-0047
ADRS-0048
ADRS-0049
ADRS-0050
ADRS-0051
ADRS-0052
ADRS-0053
ADRS-0054
ADRS-0055
ADRS-0056
ADRS-0057
ADRS-0058
ADRS-0059
ADRS-0060
ADRS-0061
ADRS-0062
ADRS-0063
ADRS-0064
ADRS-0065
ADRS-0066
ADRS-0067
ADRS-0068
ADRS-0069
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

59.52 €

1 10 jours 0.10.6

47.09 €

1 6 jours 0.110.6

47.09 €

1 6 jours 0.120.6

47.09 €

1 6 jours 0.130.6

47.09 €

1 6 jours 0.140.6

59.52 €

1 10 jours 0.150.8

47.09 €

1 6 jours 0.160.8

51.76 €

1 6 jours 0.170.8

54.81 €

1 6 jours 0.181

42.90 €

1 6 jours 0.191

47.03 €

1 6 jours 0.21

38.92 €

1 6 jours 0.211

42.67 €

1 6 jours 0.221.2

38.92 €

1 6 jours 0.231.2

42.67 €

1 6 jours 0.241.2

42.67 €

1 6 jours 0.251.5

42.67 €

1 6 jours 0.261.5

42.67 €

1 8 jours 0.271.5

38.92 €

1 10 jours 0.281.5

38.92 €

1 6 jours 0.291.5

42.67 €

1 10 jours 0.32.5

32.31 €

1 6 jours 0.312.5

37.32 €

1 8 jours 0.322.5

32.31 €

1 6 jours 0.332.5

32.31 €

1 6 jours 0.342.5

32.31 €

1 8 jours 0.352.5

29.55 €

1 6 jours 0.362.5

32.31 €

1 6 jours 0.372.5

37.32 €

1 6 jours 0.382.5

29.55 €

1 8 jours 0.392.5

29.55 €

1 6 jours 0.43

32.31 €

1 6 jours 0.413

28.74 €

1 10 jours 0.423

32.31 €

1 6 jours 0.433

29.55 €

1 6 jours 0.443

32.31 €

1 6 jours 0.453

32.31 €

1 6 jours 0.463

29.55 €

1 6 jours 0.473

32.31 €

1 6 jours 0.483

29.55 €

1 6 jours 0.493

29.55 €

1 6 jours 0.53

32.31 €

1 6 jours 0.513

29.55 €

1 6 jours 0.523

40.07 €

1 6 jours 0.533

32.31 €

1 6 jours 0.543

37.32 €

1 6 jours 0.553

32.31 €

1 6 jours 0.563

29.55 €

1 6 jours 0.573

29.55 €

1 6 jours 0.583

32.31 €

1 10 jours 0.593

32.31 €

1 6 jours 0.63

32.31 €

1 6 jours 0.613

32.31 €

1 6 jours 0.623

29.55 €

1 6 jours 0.633

29.55 €

1 6 jours 0.643

29.55 €

1 6 jours 0.653

32.31 €

1 6 jours 0.663

29.55 €

1 6 jours 0.673

32.31 €

1 6 jours 0.683

29.55 €

1 6 jours 0.693

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Assistance technique