Douille à impact (carré d'entraînement 12,7 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
445TS
480TS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Applicable Tap Trusco Code Mass
(g)

38.48 €

1 Disponible 6 jours 4.5M5、M6396-327695

38.70 €

1 Disponible 6 jours 8M14396-3314120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Taraudage Overall length (L dimension)(mm) 50 Accessory Pin, Ring Stop Screw

Assistance technique