Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3300CZ-14 |
3300CZ-20.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.41 € 15.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 14 | 387-9232 | 67 | ||
38.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20.8 | 387-9259 | 105 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Overall length (L dimension)(mm) | 70 | Caractéristiques | Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The spark plug employs a grip system (spring). The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent pending.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles