IT-Toughlet avec revêtement TiCN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ITTFT-M1-0.2-1C2-30
ITTFT-M1-0.2-1C3-30
ITTFT-M1-0.2-1C4-30
ITTFT-M1-0.2-1C5-30
ITTFT-M1-0.2-1C6-30
ITTFT-M1-0.2-1C7-30
ITTFT-M1-0.2-3C2-30
ITTFT-M1-0.2-3C3-30
ITTFT-M1-0.2-3C4-30
ITTFT-M1-0.2-3C5-30
ITTFT-M1-0.2-3C6-30
ITTFT-M1-0.2-3C7-30
ITTFT-M1-0.2-B2-30
ITTFT-M1-0.2-B3-30
ITTFT-M1-0.2-B4-30
ITTFT-M1-0.2-B5-30
ITTFT-M1-0.2-B6-30
ITTFT-M1-0.2-B7-30
ITTFT-M1-0.2-P2-30
ITTFT-M1-0.2-P3-30
ITTFT-M1-0.2-P4-30
ITTFT-M1-0.2-P5-30
ITTFT-M1-0.2-P6-30
ITTFT-M1-0.2-P7-30
ITTFT-M1-0.25-1C2-30
ITTFT-M1-0.25-1C3-30
ITTFT-M1-0.25-1C4-30
ITTFT-M1-0.25-1C5-30
ITTFT-M1-0.25-1C6-30
ITTFT-M1-0.25-1C7-30
ITTFT-M1-0.25-3C2-30
ITTFT-M1-0.25-3C3-30
ITTFT-M1-0.25-3C4-30
ITTFT-M1-0.25-3C5-30
ITTFT-M1-0.25-3C6-30
ITTFT-M1-0.25-3C7-30
ITTFT-M1-0.25-B2-30
ITTFT-M1-0.25-B3-30
ITTFT-M1-0.25-B4-30
ITTFT-M1-0.25-B5-30
ITTFT-M1-0.25-B6-30
ITTFT-M1-0.25-B7-30
ITTFT-M1-0.25-P2-30
ITTFT-M1-0.25-P3-30
ITTFT-M1-0.25-P4-30
ITTFT-M1-0.25-P5-30
ITTFT-M1-0.25-P6-30
ITTFT-M1-0.25-P7-30
ITTFT-M1.1-0.2-1C2-32
ITTFT-M1.1-0.2-1C3-32
ITTFT-M1.1-0.2-1C4-32
ITTFT-M1.1-0.2-1C5-32
ITTFT-M1.1-0.2-1C6-32
ITTFT-M1.1-0.2-1C7-32
ITTFT-M1.1-0.2-3C2-32
ITTFT-M1.1-0.2-3C3-32
ITTFT-M1.1-0.2-3C4-32
ITTFT-M1.1-0.2-3C5-32
ITTFT-M1.1-0.2-3C6-32
ITTFT-M1.1-0.2-3C7-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(φ)
Accuracy Outline drawing

72.46 €

1 6 jours M10.21P30531C2TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.21P30531C3TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.21P30531C4TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.21P30531C5TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.21P30531C6TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.21P30531C7TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.23P30533C2TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.23P30533C3TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.23P30533C4TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.23P30533C5TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.23P30533C6TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.23P30533C7TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.22P3053B2TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.22P3053B3TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.22P3053B4TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.22P3053B5TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.22P3053B6TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.23P3053B7TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.24P3053P2TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.24P3053P3TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.24P3053P4TYPE1

66.88 €

1 6 jours M10.24P3053P5TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.24P3053P6TYPE1

72.46 €

1 6 jours M10.24P3053P7TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.251P30531C2TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.251P30531C3TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.251P30531C4TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.251P30531C5TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.251P30531C6TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.251P30531C7TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.253P30533C2TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.253P30533C3TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.253P30533C4TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.253P30533C5TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.253P30533C6TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.253P30533C7TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.252P3053B2TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.252P3053B3TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.252P3053B4TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.252P3053B5TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.252P3053B6TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.253P3053B7TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.254P3053P2TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.254P3053P3TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.254P3053P4TYPE1

63.29 €

1 6 jours M10.254P3053P5TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.254P3053P6TYPE1

68.69 €

1 6 jours M10.254P3053P7TYPE1

73.44 €

1 6 jours M1.10.21P32531C2TYPE1

67.71 €

1 6 jours M1.10.21P32531C3TYPE1

67.71 €

1 6 jours M1.10.21P32531C4TYPE1

67.71 €

1 6 jours M1.10.21P32531C5TYPE1

73.44 €

1 6 jours M1.10.21P32531C6TYPE1

73.44 €

1 6 jours M1.10.21P32531C7TYPE1

73.44 €

1 6 jours M1.10.23P32533C2TYPE1

67.71 €

1 6 jours M1.10.23P32533C3TYPE1

67.71 €

1 6 jours M1.10.23P32533C4TYPE1

67.71 €

1 6 jours M1.10.23P32533C5TYPE1

73.44 €

1 6 jours M1.10.23P32533C6TYPE1

73.44 €

1 6 jours M1.10.23P32533C7TYPE1

Loading...

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taflet Coating Y/N Disponible Surface Treatment TiCN

Assistance technique