Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
470BLACKCN |
470YELLOWCN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Body color | |
---|---|---|---|---|---|
77.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | Black | |
77.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | Yellow |
Loading...
Tip Type | Combination | Single Product Set Product | Set Product | Tip size / Phillips (+) | N° 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip size / flathead (-) blade width (mm) | 5.5 | Tip two-sided width size (mm) | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 6 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
Whether there is a double-end function | N/A | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) | 0.8 | Set Content | Hex bar wrench 5 mm, bit adapter, slotted bit (5.5×0.8 mm), Phillips bit #2, hexalobular bit T25, hex bit 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, tire lever x 2 pcs |
Configurer
Propriétés de base
Body color
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles