Ciseau (avec lame latérale)

Ciseau (avec lame latérale)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is powder coated, for easy gripping and surface protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

804

Référence pièce
804
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.17 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 26 Overall Length(mm) 235 Waist size 26x7
Side blade length 30 Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface. The blade tip can be reground, leading to cost savings. Mass(g) 260

Vous vous trouvez sur la page de Ciseau (avec lame latérale), le numéro d'article est le suivant: 804.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 804.

Assistance technique