Ciseau (plat / long)

Ciseau  (plat / long)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is chrome-plated, easy to grip, and has a visually pleasant finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
820-1
820-2
820-3
820-4
820-5
820-6
820-7
820-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Waist size Mass
(g)

18.08 €

1 10 jours 82006.550

19.47 €

1 6 jours 82506.564

22.84 €

1 6 jours 10250896

25.38 €

1 6 jours 103008116

27.02 €

1 6 jours 1225010151

29.61 €

1 6 jours 1230010180

34.08 €

1 6 jours 1525012212

35.84 €

1 6 jours 1830014346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Assistance technique