Ciseau (plat)

Ciseau (plat)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is chrome-plated, easy to grip, and has a visually pleasant finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
805-10
805-12
805-14
805-18
805-22
805-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Waist size Mass
(g)

13.77 €

1 10 jours 10120845

18.24 €

1 6 jours 121301075

19.51 €

1 10 jours 141501087

24.07 €

1 10 jours 1816512139

30.95 €

1 6 jours 2218014208

41.15 €

1 6 jours 2520016294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Assistance technique