Marteau nylon sans rebond (manche en fibre de verre)

Marteau nylon sans rebond (manche en fibre de verre)
Robust hammer made from glass fiber.
[Features]
· PB SWISS TOOLS hammers are robust and structurally extremely unique.
· Made of the highest grade glass fiber.
· Very long service life.
· Weight of the hammer head determines the size. It fits better in the hand than the hammer with a standard handle.
[Applications]
· The disc is driven downwards with the impact, absorbing recoil. This allows accurate striking with maximum force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

303-3

Référence pièce
303-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

111.01 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau anti-choc Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 100
Overall Length(mm) 310 Head material Polyamide Handle material Hickory
Specifications ● One head is flat and the other is round and firmly fixed to the head, allowing simple replacement. When replacing, choose a size compatible with 300 A (flat) or 300 B (round). ● Head center: Steel, weld, black enamel finish. ● The handle is made of black synthetic rubber and the shaft of fiberglass, inserted fully into the shaft tube. ● The hammer head and handle weight is balanced well so that one's hands don't get tired.

Vous vous trouvez sur la page de Marteau nylon sans rebond (manche en fibre de verre), le numéro d'article est le suivant: 303-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 303-3.

Assistance technique