Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FMP22-22.225-OD48-35 |
FMP22-22.225-OD60-35 |
FMP22.225-22-OD47-35 |
FMP22.225-22-OD60-35 |
FMP31.75-32-OD76-50 |
FMP31.75-32-OD96-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | H (mm) | L (mm) | D1 (mm) | d (mm) | H1 (mm) | K (mm) | W (mm) | G | K1 (mm) | W1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.50 € | 1 | 10 jours | 48 | 18 | 35 | 22.225 | 22 | 20 | 4 | 8 | M10X65 | 6.3 | 8.4 | ||
230.25 € | 1 | 10 jours | 60 | 18 | 35 | 22.225 | 22 | 20 | 4 | 8 | M10X65 | 6.3 | 8.4 | ||
220.50 € | 1 | 10 jours | 47 | 18 | 35 | 22 | 22.225 | 20 | 5 | 10 | M10X65 | 5 | 10.4 | ||
230.25 € | 1 | 10 jours | 60 | 18 | 35 | 22 | 22.225 | 20 | 5 | 10 | M10X65 | 5 | 10.4 | ||
244.87 € | 1 | 10 jours | 76 | 22 | 50 | 32 | 31.75 | 32 | 7 | 14 | M16X85 | 8 | 12.7 | ||
288.75 € | 1 | 10 jours | 96 | 22 | 50 | 32 | 31.75 | 32 | 7 | 14 | M16X85 | 8 | 12.7 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Details Type | FMP Plunge Conversion Adapter | Features | Exerts its strength when the arbor is not quite long enough during machining of deep cuts for molds. |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
H(mm)
L(mm)
D1(mm)
d(mm)
H1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles