Adaptateur FMP pour fraise à coupe latérale (BT40-FMP27-150-50)

Adaptateur FMP pour fraise à coupe latérale BT40-FMP27-150-50

Détails du produit:

Référence fabricant: BT40-FMP27-150-50

Marque: MANYO TOOLS

Prix: 240.42

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Spindle types: BT40

Product Type: BT40

L1: 150 mm

L2: 123 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT40-FMP27-150-50

Référence pièce
BT40-FMP27-150-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Product Type L1
(mm)
L2
(mm)

240.42 €

1 10 jours BT40BT40150123

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage D(mm) 27
H(mm) 20 D1(mm) 48 Features For squareness, flatness or high precision on a finished surface. There will be almost no unevenness on the finished surface. Ideal for deep cross sections of molds. Work time ruction for rough or finish machining. High rigidity and speed type.
K(mm) 6 W(mm) 12 G HCB-M12X35

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique