Alésoir métallique 350A / 500A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MB350A40

Référence pièce
MB350A40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.52 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type(mm) Metal Borer 350A / 2-Flute Blade Tip Diameter(mm) 40 Overall length(mm) 72
Effective Length(mm) 35 Blade Width(mm) 3.9 Number of flutes(sheet) 8
Chuck Size(mm) 19.05 Application The product is for drilling steel sheets, shaped steel, stainless steel sheet, etc., up to 35 mm thickness. Application 2 Ideal for hole drilling work for shipbuilding, bridge building, molding, and in steel frame buildings
Compatible Material Metal Compatible Electric Motor Magnetic Drilling Machine, Upright Drilling Machine, Radial Drilling Machine, Lathe, Milling Cutter, Etc.

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir métallique 350A / 500A, le numéro d'article est le suivant: MB350A40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB350A40.

Assistance technique