Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FP2528 |
FP3032 |
FP3438 |
FP4042 |
FP4548 |
FP5255 |
FP5865 |
FP6570 |
FP7075 |
FP8085 |
FP9298 |
FPP105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Applicable Dimensions (mm) | Pin Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 136 | 25~28 | 2.5 | 273-7868 | 50 | |
12.55 € 7.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 136 | 30 to 32 | 2.5 | 273-7876 | 50 | ||
18.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 160 | 34~38 | 3.5 | 115-3030 | 100 | |
19.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 173 | 40~42 | 3.5 | 115-3048 | 100 | |
22.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 195 | 45~48 | 4.5 | 115-3056 | 150 | |
24.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 208 | 50–55 | 4.5 | 115-3064 | 150 | |
26.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 230 | 58~65 | 4.5 | 115-3072 | 220 | |
28.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 230 | 65~70 | 4.5 | 115-3081 | 220 | |
28.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 246 | 70~75 | 5.5 | 115-3099 | 275 | |
36.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 270 | 80~85 | 5.5 | 115-3102 | 390 | |
38.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 286 | 92~100 | 6 | 115-3111 | 400 | |
62.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 333 | 105~115 | 6 | 396-1052 | 710 |
Loading...
Type | Clé crochet | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Applicable Dimensions(mm)
Pin Diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles