Ruban antidérapant, (type phosphorescent)

Ruban antidérapant, (type phosphorescent)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 60943-CK
  • Ruban antidérapant, (type phosphorescent)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

60943-CK

Référence pièce
60943-CK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.66 €

5 Disponible 9 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.7 Color Details Cream (Luminescent Color)
Adhesiveness 6N/10mm Tensile Strength 38.4N/10mm Trusco Code 399-1491
Mass(g) 780 Features High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. Application For both indoor and outdoor use.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyvinyl chloride (lead not used) Adhesive Acrylic
Abrasive grain Mineral Particles 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban antidérapant, (type phosphorescent), le numéro d'article est le suivant: 60943-CK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60943-CK.

Assistance technique