Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MC30W-50PET |
MC50W-50PET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 € | 10 | Disponible | 7 jours | 30 | 419-7488 | 115 | 1 Roll | |
25.66 € | 5 | Disponible | 6 jours | 50 | 419-7496 | 180 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.038 | Color Details | White | Features | The tape bonds to itself alone without adhering to the bound object. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | PET | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles