Ruban antidérapant pour utilisation en extérieur, largeur de 50mm

Ruban antidérapant pour utilisation en extérieur, largeur de 50mm
  • Remise sur volume
Anti-slip tape that has undergone antibacterial/antifungal treatment and can be used in wet environments.
[Features]
· Anti-slip tape that can be used for everything from smooth surfaces to uneven surfaces.
· Drying time after application is unnecessary and immediately shows its non-slip effects.
· Aluminum foil is used for the base material, enabling excellent followability to uneven surfaces.
· Can also be used around water due to antimicrobial and antifungal treatment.
[Applications]
· Can be adhered onto detailed uneven surfaces such as a checkered steel plate thanks to its excellent contouring properties.
· Ideal for restaurant kitchens, wet areas, etc. thanks to its antibacterial and antifungal treatment.
· For outdoor use. (for areas used while shod)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TNS-50-GN

Référence pièce
TNS-50-GN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

25.79 €

4 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.8 Adhesiveness 20N/25mm
Tensile Strength 147N/25mm Color Details Green Trusco Code 256-4611
Mass(g) 300 Features Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. Application For outdoors (for areas used while shod)
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Aluminum Foil Adhesive Acrylic
abrasive grain Silicon carbide, aluminum oxide Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban antidérapant pour utilisation en extérieur, largeur de 50mm, le numéro d'article est le suivant: TNS-50-GN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNS-50-GN.

Assistance technique