Ruban adhésif en feuille d'aluminium Super (non brillant)

Ruban adhésif en feuille d'aluminium Super (non brillant)
  • Remise sur volume
[Features]
· Strong adhesive type aluminum foil tape.
· No release paper means no waste production.
· Can easily be cut by hand and readily tracks curved surfaces so the finish is very clean.
[Applications]
· For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRAT50-2
TRAT100-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

34.16 €

1 Disponible 9 jours 50356-56455001 Roll

40.52 €

1 9 jours 100415-437110001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Length(m) 50
Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 7.2N/10mm Tensile Strength 51N/10mm
Color Details Silver Features Strong adhesive type aluminum foil tape. Application For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 0–120 Material/base Aluminum Foil Polyethylene (PE)
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique