Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GJ-2110-BK |
GJ-2110-GN |
GJ-2110-R |
GJ-2110-W |
GJ-2110-Y |
GJ-2120-BK |
GJ-2120-GY |
GJ-2120-Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Noir | 10 | Black | 126-2131 | 450/pack | 1 Pack (10 pcs) | |
12.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Vert | 10 | Green | 126-2157 | 450/pack | 1 Pack (10 pcs) | |
12.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Type rouge | 10 | Red | 126-2173 | 450/pack | 1 Pack (10 pcs) | |
12.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Type blanc | 10 | White | 126-2181 | 450/pack | 1 Pack (10 pcs) | |
12.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Jaunes | 10 | Yellow | 126-2190 | 450/pack | 1 Pack (10 pcs) | |
25.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Noir | 10 | Black | 126-2211 | 950/pack | 1 Pack (10 pcs) | |
25.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Noir | 20 | Gray | 126-2238 | 950/pack | 1 Pack (10 pcs) | |
25.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Jaunes | 20 | Yellow | 126-2262 | 950/pack | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Width(mm) | 19 | Thickness(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 1.81N/10mm | Tensile Strength | 32.4N/10mm | Features | An environment-friendly article which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal (lead free). |
Application | Wiring work. Machine tool for insulation. | Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | -10 to 90 |
Material/base | Soft Polyvinyl Chloride Film | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Configurer
Propriétés de base
Color
Length(m)
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles