Ruban Kraft en aluminium n° 9807【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9807-50-50-PACK
9807-65-50-PACK
9807-75-50-PACK
980700-20-50X50
980700-20-65X50
980700-20-75X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

307.98 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 50Aluminum Tape in Packs--1 Box (30 Rolls)

319.83 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 65Aluminum Tape in Packs--1 Box (30 Rolls)

366.94 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 75Aluminum Tape in Packs--1 Box (24 Rolls)

19.51 €

5 6 jours 50Aluminum Tape411-24073801 Roll

25.32 €

4 6 jours 65Aluminum Tape411-24154941 Roll

29.24 €

5 7 jours 75Aluminum Tape411-24235701 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Color Details Silver Adhesiveness 6.60 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength 58N/10mm Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -10 – 80
Base Materials Pasting of high quality paper onto aluminum foil Adhesive Rubber-Based

Assistance technique