Ruban antidérapant pour éviter de glisser (utilisation en extérieur), AS-127 -pour surface irrégulière)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AS-127BOX-50B
AS-127BOX-50Y
AS-127BOX-100B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

26.03 €

4 Disponible 6 jours Noir50Black401-16432751 Roll

25.79 €

4 Disponible 6 jours Jaunes50Yellow401-16602751 Roll

49.77 €

2 Disponible 6 jours Noir100Black401-16193401 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Length(m) 5 Thickness(mm) 1
Details Type For uneven surfaces Adhesiveness 18.0 N / 20 mm (stainless steel board) Tensile Strength 150N/20mm
Base Materials Aluminum Foil Adhesive Acrylic Non-Slip Layer Available
Cutting Method Cutter Required Release-Paper Available Amount Of Content 1 Roll

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique