Joint de tuyau NITOFLON n° 95JIS (produit en fluororésine)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

95-15

Référence pièce
95-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

3.61 €

10 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban non adhésif Color Type blanc Width(mm) 13
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.1 Color Details White
Tensile Strength 15Mpa Trusco Code 124-7166 Mass(g) 31
Operating Temperature Range(°C) -100~260 Stretch 50% (Vertical direction) Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau NITOFLON n° 95JIS (produit en fluororésine), le numéro d'article est le suivant: 95-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95-15.

Assistance technique