Ruban adhésif double face pour laminage à la mousse d'uréthane n° 501L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

501L-50

Référence pièce
501L-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

46.39 €

5 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details White
Adhesiveness 5N/10mm Trusco Code 377-6964 Mass(g) 763
Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic Cutting Method Cutter Required
Release-Paper Available Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif double face pour laminage à la mousse d'uréthane n° 501L, le numéro d'article est le suivant: 501L-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 501L-50.

Assistance technique