Ruban adhésif double face n° 513 pour fixation de plaques d'impression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-25
513-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

18.78 €

40 Disponible 6 jours 25377-70061911 Roll

37.58 €

20 Disponible 12 jours 50377-70143821 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 30
Thickness(mm) 0.13 Color Details White Adhesiveness 4.4N/10mm
Features Double-sided tape suitable for affixing printing plates made from metal and rubber. Application For fixing into place metal and rubber printing plates. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique