Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5000NS-10 |
5000NS-15 |
5000NS-20 |
5000NS-30 |
5000NS-40 |
5000NS-50 |
N5000NS-30-20-0.16-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Base Materials | Release-Paper | Second Surface Adhesive | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 120 | Disponible | 13 jours | 10 | 361-5740 | 72.5 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | ||
4.51 € | 84 | Disponible | 13 jours | 15 | 361-5758 | 108.8 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | ||
6.02 € | 60 | Disponible | 12 jours | 20 | 325-1446 | 145 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | ||
13.45 € | 10 | Disponible | 6 jours | 30 | 361-5774 | 217.5 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | ||
17.93 € | 10 | Disponible | 6 jours | 40 | 361-5782 | 290 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | ||
15.02 € | 24 | Disponible | 14 jours | 50 | 325-1454 | 355 | Non‐Woven Fabric | - | - | 1 Roll | ||
225.65 € | 42 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | - | - | Non-woven fabric | Release-Liner | Acrylic | 1 Box (42 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | White | Adhesiveness | 8.55N/10mm |
Tensile Strength | 20N/10mm | Specifications | Can cut by hand | Adhesive | Acrylic |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles