Ruban double face, n° 501F

Ruban double face, n° 501F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
501F-10
501F-25
501F-30
501F-40
501F-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSWidth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3.52 €

8 Disponible 6 jours -10398-2262591 Roll

6.85 €

1 6 jours 1025398-22971481 Roll

10.01 €

8 Disponible 6 jours -30398-23011771 Roll

14.36 €

10 Disponible 6 jours -40398-23192361 Roll

16.67 €

8 Disponible 6 jours -50398-23272941 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 20
Thickness(mm) 0.16 Color Details White Adhesiveness 3.6N/10mm
Features This double-sided tape can be used widely due to minimal adhesive strength differences depending on the adherend. Attachment work is easy owing to its moderate adhesive feeling. Specifications Can cut by hand Base Materials Non‐Woven Fabric
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique