Emballage étanche à l'air pour châssis de fenêtre G0081 G0082

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G0081
G0082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.41 €

1 Disponible 6 jours 15362-12011281 Roll

25.26 €

2 Disponible 6 jours 30362-12192381 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 10
Thickness(mm) 5 Adhesiveness 10N/25mm Color Details Black
Features It includes EPDM rubber as a main component and is superior in heat resistance, weather resistance and durability. Application Used for airproofing and waterproofing the window and frame, and for auxiliary materials of airproofed sheets. Specifications Cutting Requires Cutter
Material (base) EPDM Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique