Ruban double face étanche à l'eau et usage intensif (noir) KZ-12【1-32 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J2080
J2080-PACK
J2090
J2090-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

12.65 €

1 Disponible 6 jours 30-328-0501430---1 Roll

145.02 €

32 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 304904140780708-4301-321 Box (32 Rolls)

28.03 €

4 Disponible 6 jours 50-328-0519710---1 Roll

150.79 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 504904140780807-7101-201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 10
Thickness(mm) 1 Adhesiveness 45.8N/20mm Color Details Black
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Cotton Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based

Assistance technique