Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J2210 |
J2210-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4904140782108 | 391-4640 | 170 | 1 Roll | ||
167.80 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | - | - | - | 1 Box (50 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.5 | Adhesiveness | 11.39N/10mm |
Color Details | White | Material (base) | Special Non-Woven Fabric | Adhesive | Rubber-Based |
Cutting Method | Cutter Required |
Configurer
Propriétés de base
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles