Ruban en feuille de cuivre J3160 / J3170

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J3160
J3170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

23.75 €

4 Disponible 6 jours 384904140791605391-47471151 Roll

24.81 €

1 6 jours 504904140791704391-47551501 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 5
Thickness(mm) 0.08 Adhesiveness 4.68N/10mm Tensile Strength 270N/25mm
Color Details Bronze Material (base) Hard Copper Foil Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique