Ruban en aluminium thermorésistif J3010 / J3020, largeur de 38.1mm / 50.8mm, utilisable dans une plage de températures de -60°C à 316°C【1-24 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J3010
J3010-PACK
J3020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

24.31 €

1 Disponible 6 jours 38.14904140790103335-59511151 Roll

231.62 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 38.1---1 Box (24 Rolls)

39.56 €

1 Disponible 5 jours 50.84904140790202335-59691501 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Length(m) 9.14
Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 4.4~5.2N/10mm Tensile Strength 109.5N/25mm
Color Details Silver Operating Temperature Range(°C) -60-316 (after bonding) Material (base) Soft Aluminum Foil
Adhesive Silicone-base Cutting Method Cutter Required

Assistance technique