Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NW-10 |
NW-15 |
NW-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 006-0402 | 61 | 1 Roll | |
7.19 € | 10 | Disponible | 6 jours | 15 | 20 | 006-0411 | 84 | 1 Roll | |
5.42 € | 10 | Disponible | 6 jours | 20 | 10 | 006-0429 | 67 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Thickness(mm) | 0.086 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 6.4±1.5N/15mm | Color Details | White | Features | This is an environment-friendly product as recycled paper has been used for the tape base material as well as the core/holder. Ideal for affixing documents, drawings, calendars, posters, etc. |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Recycled Paper (Percentage of used paper is 40%) | Adhesive | Acrylic |
1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Length(m)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles